Drucksensoren
Basic NBP-Serie
Nicht kompensiert. Niederdruck. Absolut, DMS. mV-Ausgang. DIP, leiterlos SMT, SMT. Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFSL. Kosteneffektiv
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche:
- TBP-Serie: 60.mbar bis 10.bar - 6.kPa bis 1.MPa - 1.psi bis 150.psi, Millivolt-Analogausgang
- NBP-Serie: 60.mbar bis 10.bar - 1.psi bis 150.psi, Millivolt-Analogausgang
Beschreibung
Die grundlegenden platinenbestückbaren Drucksensoren von Honeywell der TBP-Serie und NBP-Serie wurden für mögliche Anwendungen mit Nahrungsmittel- oder Nicht-Nahrungsmittel-Anforderung in der Medizin und Industrie konzipiert. Diese unverstärkten, piezoresistiven Silizium-Drucksensoren besitzen einen ratiometrischen Ausgang und sind temperaturkompensiert (TBP-Serie) oder unkompensiert (NBP-Serie).
TBP-Serie
- Temperaturkompensiert und nicht verstärkt.
- Die Temperaturkompensation ermöglicht eine einfachere Integration des Sensors in ein System, da die Notwendigkeit zur regelmäßigen Kalibrierung der Übertemperatur des Systems minimiert wird: Es bestehen nur minimale Abweichungen zwischen den Geräten.
- Sie ermöglicht eine unendliche Auflösung des Drucksignals.
- Der kompensierte Temperaturbereich liegt bei 0.°C bis 85.°C [-32.°F bis 185.°F].
NBP-Serie
- Nicht kompensiert und unverstärkt.
- Sie eignet sich ideal für Kunden, die Abgleich, Kalibrierung und Verstärkung selbst durchführen möchten, um die maximale Auflösung des unbehandelten Sensor-Ausgangssignals und einen anwendungsspezifischen Algorithmus verwenden zu können.
- Sie ermöglicht eine unendliche Auflösung des Drucksignals.
Diese Produkte sind mit vielen Gehäusestilen und Bestückungsoptionen erhältlich, damit die Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Sie sind für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für nicht korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet, wenn die Option mit Silikongel-Beschichtung gewählt wurde. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001.entwickelt und hergestellt und sind NSF-zertifiziert.
Mehrwert für die Kunden
- Kostengünstige Druckmessungslösung.
- Kleiner im Vergleich zu zahlreichen ähnlichen Produkten, benötigt weniger Platz auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB) und ermöglicht bei kleinen Geräten normalerweise eine einfachere Platzierung auf den PCBs.
- Für schwierige Umgebungen mit trockenen und benetzten Medien geeignet.
- Die zahlreichen Optionen vereinfachen die Integration in die Anwendung des Geräteherstellers.
- Lebensmittelsicherheit-Zertifizierung für Nordamerika, Europa und Asien.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,