Stromsensoren
CSCA-A-Serie
AC, DC, Impulsstrom. ±150 A, ±300 A, ±600 A, ±900 A Erfassungsstrombereiche. 3 µs bis 7 µs Ansprechzeit. Molex- und Gallant-Stecker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die CSCA-A-Serie von Open-Loop (ungeregelten) Miniatur-Stromsensoren basieren auf der Funktionsweise des Hall-Effekts, bei dem eine Hall-Effekt-Vorrichtung (HED) eine Ausgangsspannung erzeugt, die sich linear zu der Amplitude und Phase des angewendeten Magnetfelds verhält.
Der durch den primären Leiter fließende Strom erzeugt ein Drehfeld um den Leiter. Dieses Feld wird von einem Kern magnetempfindlichen Materials gesammelt und in einem Zwischenraum im Kern konzentriert. Die Hall-Effekt-Vorrichtung befindet sich in dem Zwischenraum im Kern. Deshalb verhält sich der Ausgang der Hall-Effekt-Vorrichtung direkt proportional zur Amplitude und Phase des primären Stroms.
Der Ausgang der Hall-Effekt-Vorrichtung (HED) ist für die Kalibrierung der Verstärkung und des Versatzes getrimmt, so dass der Sensor der CSCA-A-Serie eine vordefinierte Ausgangsempfindlichkeit gegenüber dem primären Strom bereitstellt.
Manuals and Guides
Application Note
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden