/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    Sende-/Empfangseinheit Universal V

    Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 6 m Radius, sichere dreidimensionale Erfassung von Patienten- und Pflegetranspondern.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 790P100

    Aktives Transpondersystem mit einer einstellbaren Reichweite von bis zu 6 m Radius, sichere dreidimensionale Erfassung von Patienten- und Pflegetranspondern. Bestehend aus einer Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz), einer Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler), eingebautem Signalgeber und 230 V AC-Netzteil (eingebaut). Mit automatischer Feldregulierung (soweit möglich), wenn Störeinflüsse in dem Erfassungsbereich erkannt werden. Erweiterbar mit einer Relaiskarte zur Gruppenidentifikation und einer externen Zusatzantenne. Signalisierung eines Alarms über den integrierten Relaiskontakt, z. B. zur Weiterleitung an die Rufanlage. Alarmunterdrückung bei aktiver Bestätigung durch einen Pflegetransponder (außerhalb des aktiven Erfassungsbereichs, Radius von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m), zudem wenn der Pflegetransponder im Erfassungsbereich der Sende-/Empfangseinheit erkannt wird. Batterieüberwachung der Transponder mit Störungsmeldung, wenn die Batteriekapazität von 40 % unterschritten wird. Möglichkeit zum Anschluss einer externen Zusatzantenne, z. B. LF-Weitbereich (Artikel 790P031), um den Erfassungsbereich anzupassen.

    Lieferumfang

    1x Antenneneinheit (868 MHz Arbeitsfrequenz, 125 kHz Ruhefrequenz)

    1x Auswerteeinheit mit Relaiskontakten (Wechsler)

    1x eingebauter Signalgeber

    1x 230 V Netzteil (eingebaut)

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790P100
    Sende-Empfangseinheit, Univ.V2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-790p100-gehause-front-schrag-honeywell-1
    790P100
    Sende-Empfangseinheit, Univ.V2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-790p100-gehause-front-schrag-honeywell-1