/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zentrale Komponenten

    Die Tracking- und Lokalisierungssysteme von ILC verfügen über zentrale Komponenten, zu denen fortschrittliche aktive Transpondersysteme gehören, die für optimale Leistung in unterschiedlichsten Umgebungen ausgelegt sind. Diese Systeme bieten eine einstellbare Erkennungsreichweite von bis zu 6 Metern und gewährleisten so eine präzise dreidimensionale Verfolgung der Transponder. Diese Funktion ermöglicht eine sichere und zuverlässige Überwachung und erleichtert die Ortung von Personen oder Objekten innerhalb eines bestimmten Bereichs. Die Flexibilität der einstellbaren Reichweite verbessert die Benutzerfreundlichkeit und passt sich an verschiedene Einstellungen und Anforderungen an, während gleichzeitig ein hohes Maß an Genauigkeit bei Erkennung und Lokalisierung gewährleistet wird.

    Zentrale Komponenten
    Zentrale Komponenten
    Filter
    Alles löschen