/content/sps/br/pt/search-results.html

    Monitoramento de área transportável

    MeshGuard Stainless Steel

    MeshGuard é uma solução em rede de monitoramento de gás sem fio projetado para implantação rápida em áreas em que são necessárias soluções versáteis de baixo custo.

    Overview

     

    MeshGuard é o sistema de detecção de gás de rápida implementação que pode ser usado em numerosas aplicações de monitoramento industriais e remotas. MeshGuard salva vidas enquanto você economiza, sempre em cumprimento das regulamentações e processamentos de informações. MeshGuard é totalmente suportado pelo software ProRAE Guardian.MeshGuard combina a mais avançada tecnologia de detecção de gás para aplicações de segurança industrial com o mais recente em sistemas de dados interligados. Porque o sistema inclui sensores sem fio poderosos que podem ser implantados rapidamente em qualquer ambiente, MeshGuard elimina a necessidade de projetos de instalação de longos e dispendiosos. Através da detecção e registro de uma ampla gama de gases e rapidamente retransmitindo os dados para um sistema central fácil de entender, o pessoal de segurança têm informações up-to-date de toda a rede de sensores em apenas um toque.
    Specifications

    Features & Benefits

    • Recursos
      • Classificação IP-65 resistente a ambientes hostis, blindagem contra respingos para proteção do sensor
      • Rede sem fio com autoformação; unidades são ativadas automaticamente

    Features & Benefits

    • Recursos
      • Classificação IP-65 resistente a ambientes hostis, blindagem contra respingos para proteção do sensor
      • Rede sem fio com autoformação; unidades são ativadas automaticamente
    • Recursos : Classificação IP-65 resistente a ambientes hostis, blindagem contra respingos para proteção do sensor|Rede sem fio com autoformação; unidades são ativadas automaticamente
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list