磁気ポジションセンサ
RTPシリーズ
非接触型の磁気的にバイアスされた、ホール効果ICを使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータの回転運動を検知します。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
RTYシリーズホール効果回転ポジションセンサは、運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを提供し、競争価格でお求めいただけます。
これらの製品は磁石をセンサ本体から分離させて、ひとつ上のレベルの非接触センシングを実現します。アクチュエータシャフトがないためで、半径方向力が原因で起きるベアリングの摩損がありません。露出または格納磁気からご利用いただけます。
これらの製品は磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定の動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータを回転させると、ICに対するマグネットの位置が変わります。流速密度の変化によって線形出力に変わります。
調整・保護回路と共に、IC は IP69K 規格の堅牢なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも耐性を発揮します。
50°~360° の 9 つの動作範囲は移動距離に対する許容度が大きく、多くの一般的なアプリケーションで使用できます。低電圧ならびに高電圧のバージョンは入力電圧範囲4.5 Vdcから30 Vdcです。
業界最高レベルを誇るハネウェルの研究開発力により、お客さまに実績ある品質とサポートを提供します。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン