/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    磁気ポジションセンサ
    磁気ポジションセンサ

    磁気ポジションセンサ

    磁場の存在または中断に応答します。移動する対象物に取り付けられている磁石のリニア、角度、または回転動作を測定します。

    精密なポジション性能。ハネウェルは、さまざまな操作環境やアプリケーションのニーズに対応するフルラインのポジションセンサを提供しており、すべて頑強で、高性能、長寿命を実現する構造となっています。 ハネウェルSMARTポジションセンサ(優れた測定、精度、信頼性、判断)は高精度な運動制御を可能にし、動作効率と安全性を高めます。移動物体に取り付けられた磁石の直線、角度、回転運動を測定し、非接触設計によって機械的な故障の原因となるメカニズムがなく、摩損を減らし、信頼性や耐久性を改善してダウンタイムを最小限に抑えます。設置が簡単で、セットアップコストも削減します。ハネウェルの非接触ホール効果センサは、ソリッドステートホール効果 IC を使用してアクチュエータシャフトの回転運動を感知し、磁場の存在または中断に応答します。その後、比例した出力が生成されます。 IC、回路、磁石は亜鉛メッキされており、コネクタが一体化されているため、最も過酷な条件にも十分に耐えることができます。その他の利点としては、複数回転の許容回転を伴う 360 度の動作範囲、低トルク作動、および摩耗機構の大幅な削減が挙げられます。

    磁気ポジションセンサ
    Refine By
    Clear