電流センサ
CSCA-Aシリーズ
AC、DC、インパルス電流 ±150A、±300A、±600A、±900Aのセンシング電流範囲、応答時間 3µs~7µs Molex & Gallant コネクタ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
オープンループ電流センサのCSCA-Aシリーズは、ホール効果デバイス(HED)が印加される磁界の振幅および位相に関連した出力電圧を発生するという、ホール効果の原理に基づいています。
一次導体に流れる電流は、導体の周囲に回転磁界を発生させます。この磁界は、磁気感応材料のコアによるコレクタで、このコアのギャップに集中されます。HEDは、このコアギャップにあります。したがって、HED出力は、一次電流の振幅および位相に正比例します。
HED出力は、CSCA-Aシリーズセンサは、一次電流に対する定義済みの出力感度を提供するように、ゲインおよびオフセットの校正用にトリムされます。
Manuals and Guides
Application Note
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン