speed sensors
Serie SNG-Q
Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang. Versorgungsspannung von 4,5 V bis 26 V. 3 Hz bis 20 kHz Betriebsfrequenz
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Drehzahl- und Richtungssensoren der SNG-Q-Serie von Honeywell mit Quadraturausgang sind dafür ausgelegt, Informationen sowohl zur Drehzahl als auch zur Richtung zu liefern. Geschwindigkeitsdaten werden über digitale Rechteckwellen zur Verfügung gestellt: Richtungsdaten mittels eines Quadratur-Ausgangs, dessen Signale um 90° zueinander verschoben sind. Die Zielrichtung wird bei dem Quadraturausgang durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.
Mehrwert für die Kunden
- Hohe Zuverlässigkeit: IP69K-Auslegung, EMC-Funkstörfestigkeit, O-Ring und weiter Betriebstemperaturbereich:
- Erhöht die Nutzungsdauer des Gerätes
- Senkt die Wartungskosten
- Bietet Schutz vor starken elektrischen Störungen
- Bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für die deutliche Stärkung des Markenwerts der Kunden
- Wirtschaftlich: Mit einem plattformbasierten Ansatz konstruiert und gefertigt, der geringere Kosten und eine bessere mechanische und elektrische Konfigurierbarkeit ermöglicht.
- Erhöhte Genauigkeit: IC-Technik mit doppeltem Hall-Effekt-Differenzsensor für eine verbesserte Erfassung sehr kleiner Zielmerkmale.
- Flexibilität: Weiter Betriebstemperaturbereich, robuste elektrische Rauschimmunität und verbesserte Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen sorgen für Anwendungsflexibilität.
- Zügigere Installation: O-Ring-Dichtung für Druckanwendungen und ein fester Montageflansch zur einfacheren Installation mit einem Befestigungsmittel.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden