Drucksensoren
TruStability™ NSC-Serie
Nicht kompensiert. Extrem niedrig, Niederdruck. Absolut, Diff., DMS. mV-Ausgang. Flüssigmedien. DIP, SIP, SMT. Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Druckbereiche
- ±2,5.mbar bis ±10.bar - ±250.Pa bis ±1.MPa - ±1 inH20 bis ±150 inH20
Bei der TruStability®-NSC-Serie von Honeywell handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.
- Nicht kompensiert und unverstärkt
- Die Serie wurde für Kunden entwickelt, die ihre Kompensation, Kalibrierung und Verstärkung selbst durchführen, dabei jedoch nicht auf die Vorteile einer branchenführenden Stabilität, Präzision und Wiederholbarkeit von TruStability®-Drucksensoren verzichten möchten
- Sie wird gemäß Spezifikation zwischen -40 und 85.°C [-40 und 185.°F] betrieben.
- Messung von Absolut-, Differenzial- oder Überdrücken
Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.
Die Sensoren der NSC-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrodierenden, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft gedacht. Anschluss 1 kann ebenfalls für nicht korrodierende, nichtionische Fluide bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60.mbar verfügen. - 6.kPa - 1.psi.
Mit der NSC-Serie erhalten Sie verschiedene Gehäusestile und Bestückungsoptionen, damit Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Diese Sensoren ermöglichen eine unendliche Auflösung des Drucksignals. Zudem wird der Frequenzgang in der Regel nur durch das System des Anwenders begrenzt.
Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001.entwickelt und hergestellt.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden