pressure transducers
LM 型
工业级表压传感器,1 psig 至 10,000 psig,mV/V 输出。±0.50% FS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. 传感器可选三种材质,分别为 HA C276/316 不锈钢制(压力范围≤ 100 psi);17-4 PH 不锈钢(压力范围为 100 psi 至 1500 psi);15-5 PH 不锈钢(压力范围≥ 2,000 psi),能在严苛环境中长期可靠运行。可安全承受超出容量多达 50% 的气体和液体压力过载。
特征
- 范围:1 psig 至 10000 psig
- 集成电缆连接
- 1/4-18 NPT 内螺纹压力端口
- mV/V 输出
- 精度:0.5%
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。