/content/sps/cn/zh/search-results.html
    我们目前正在努力改善您的使用体验。在此期间,您可能会遇到暂时的服务中断。感谢您的耐心和理解。
    Field tractor
    Field tractor

    农业

    安全生产永不止。农业活动中存在各类安全挑战,包括车辆、呼吸道和生物危害,这使农民特别容易受到伤害。霍尼韦尔农业解决方案提供一流的产品,确保每个季节都有更好的安全结果。

    农业职业危险

    农业活动中存在各类安全挑战,包括车辆、呼吸道和生物危害,这使农民特别容易受到伤害。霍尼韦尔农业解决方案提供一流的产品,确保每个季节都有更好的安全结果。

    How to Correctly Calculate Your Fall Clearance
    Calculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
    Learn More
    What Respirator Do I Need?
    Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information…
    Learn More

    适合每个季节的解决方案

    气体传感器在农业领域必不可少。在农用领域内,蓄力设施、筒仓等农业密闭空间会产生危险环境,需要防护甲烷、硫化氢、二氧化碳、氨气。霍尼韦尔提供广泛的气体传感技术,提供化学物质呼吸保护、耐化学性手套和安全眼镜。

    我们的开关、传感器和车辆控制产品可增强农业车辆和设备在恶劣环境中的可靠性和耐用性。

    How to Detect Atmospheric Hazards in Confined Spaces
    Poor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in…
    Learn More
    Top Gas Safety Concerns and Solutions for Cannabis Manufacturers
    The need for gas detection and monitoring systems at cannabis manufacturing facilities has become imperative. Let’s discuss gas detection solutions for this…
    Learn More

    工业压力传感器

    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    控制器和指示器

    在恶劣环境中运行的车辆控制和监控:小时表、换挡器、转向信号、继电器等。

    真空开关

    直接动作簧片触点 出厂设置 1.1 in-Hg 至 22 in-Hg。多种连接器和端子。抗 30 in-Hg,150 psi 爆破。

    运动和位置传感器

    旋转电位器、磁性位置传感器、分解器、接近传感器、航空航天位置测量。

    Manning EC-FX-NH3

    如今,一种坚固型传感器可适用于三种恶劣工作环境。EC-FX-NH3 具有所需的稳定性和低成本特点,为氨气检测设置了全新标准。

    霍尼韦尔 BW Solo

    霍尼韦尔 BWTM Solo 是一款易于维修的单一气体探测器,具有 BLE 连接性,可实现危险区域工作人员状态与安全性的实时可见性。