/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。

    控件和指示器

    霍尼韦尔的操作员控制解决方案,包括计时器、换档杆、转向信号灯、紧急停止 (e-stop) 开关等,旨在满足需要多功能电气和机电操作的各种应用的需求。这些控件提供了一系列全面的功能,可以在不同的环境中进行精确的控制和监控。霍尼韦尔的控制和开关功能在设计时充分考虑了可靠性,包括滑动、拨动和按钮接合机制,可实现直观且响应灵敏的操作。此外,控制器采用坚固的环保设计,确保在恶劣或苛刻条件下的耐用性。主要功能包括用于精确机械和车辆操作的先进方向和速度控制、用于准确跟踪设备使用情况的集成计时器,以及简化布线和连接的模制端子阵列。指示灯面板为操作状态和诊断提供即时、清晰的视觉反馈,从而提高用户安全性和效率。无论是工业自动化、运输系统还是复杂机械,霍尼韦尔的操作员控制装置都能针对特定应用要求提供高度可定制且耐用的解决方案。

    控件和指示器
    控件和指示器

    产品搜索器

    Start your search with category name, product name, part number, etc.