/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站计划于5月17日星期日进行维护,时间为美国东部时间上午1:00至上午11:00(5月17日星期日协调世界时05:00至15:00 PM)。感谢您在此期间的耐心等待。

    传感器评估套件

    霍尼韦尔传感器评估套件将某些传感器连接到用户提供的行业标准 Arduino™ Uno Rev3 微控制器板。霍尼韦尔软件(可在下面免费下载)控制 Arduino 板从传感器获取读数。传感器测量结果显示在用户的 PC 上,并可以记录到 .csv 文件中以供进一步分析。适用于其他霍尼韦尔传感器的传感器评估套件正在开发中。对客户的价值更快、更轻松的传感器评估:传感器评估板和相关的霍尼韦尔软件简化了传感器评估和演示,客户无需在查看传感器测量结果之前开发任何代码。远程安装:除了直接安装在传感器评估板上外,传感器还可以通过引线远程连接到传感器评估板,从而允许传感器在恶劣环境中进行测试,或在原型产品中进行概念验证测试客户的最终产品。经济高效:提供一种经济高效的方式来了解我们传感器的功能,以便客户能够更快地做出更明智的组件决策。然后,客户可以对传感器进行更全面的评估,而无需开发额外的代码。加速开发:由于传感器评估板允许客户测试他们的产品,这有助于客户加快他们的开发过程。潜在应用传感器演示传感器测试和评估概念验证测试

    传感器评估套件
    传感器评估套件
    Filter
    Clear All