/content/sps/cn/zh/search-results.html
    本网站将进行计划维护,直至4月23日晚上8点(EST)。感谢您的耐心等待。
    Picking: Piece/Case/Pallet Hero Image
    Picking: Piece/Case/Pallet Hero Image

    拣选: 单件/箱体/托盘

    通过订单履行自动化提高仓库拣选效率

    高效准确的拣选流程是降低劳动力成本和满足不断提高的客户服务水平预期的关键。 许多配送中心 (DC) 和履行操作通常依赖于至少一种形式的拣选自动化技术来改进其订单履行能力。 无论您是需要单件拣选、箱体拣选还是托盘拣选解决方案(或三者的任意组合),Honeywell 都能提供丰富的拣选专业知识和技术,以满足您的履行操作所需的自动化水平。

    单件拣选

    单件拣选技术可处理配送中心履行操作中最耗费劳动力的流程。 从入门级射频手持扫描仪到先进的灯光拣选和播种式拣选系统,以下技术通常是配送中心为实现数字化转型以提高自动化程度所采取的第一步

    • 射频手持扫描仪 — 是低速 SKU 的理想选择;与手动流程相比,提高了 10-15% 的生产率,并且具有接近完美的准确率。
    • 语音导向拣选 — 通过利用业界领先的语音拣选技术 Vocollect™,平均提高了 35% 的生产率,并为关键的履行操作带来了显著的准确性和效率提升。
    • 移动拣选台车 — 通常利用灯光拣选、语音拣选或射频技术,在远距离拆包装拣选区域按台车拣选低速度物品。.
    • 灯光拣选和播种式拣选系统 — 提供无纸的光控履行以提高生产率、速度和准确性。

    箱体拣选

    箱体拣选即拣选整箱产品以履行订单的过程,是现代履行操作中使用的另一种劳动密集型但必不可少的拣选方法。 根据具体的速度、数量和流量要求,配送中心可以将箱体拣选和分拣输送机技术与码垛设备结合使用,以创建最佳工作流程。 与单件拣选一样,射频、灯光拣选和语音导向拣选自动化可在箱体拣选流量和准确性方面实现显著改进。

    托盘拣选

    托盘拣选涉及提取订单履行流程中使用的整个托盘或托盘中的特定产品层(亦称单位负荷)。 为了提高这些操作的有效性,许多配送中心正在从手动托盘拣选(使用叉车从货架上拣选)转向更自动化的托盘拣选解决方案,这些解决方案结合了自动存取系统 (AS/RS) 的节省空间设计和流量提升。 通过与智能托盘输送机和分拣系统相结合,Honeywell 可提供全自动托盘拣选解决方案。

    拣选: 单件/箱体/托盘