/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。

    LVDT

    霍尼韦尔生产各种线性可变位移传感器。我们的 LVDT 旨在满足大多数单点和多点工业测量应用以及研究和科学实验室中微位移仪器的要求。型号可提供自由非导向、系留弹簧复位和系留导向电枢。非线性度为 0.25 %FS,测量范围为 ±0.1 英寸至 ±18.5 英寸。在电子方面,我们提供交流和直流型号以满足电力需求。我们的 LVDT 工作温度低至 -50°C [-58°F] 至高达 125°C [257°F]。我们的焊接不锈钢结构和潜水式水下连接器相结合,提供的装置通常非常适合海上钻井、采矿、海洋和水利工程应用。

    LVDT
    LVDT
    Filter
    Clear All