horizontal lifeline systems
Miller SkyGrip™ for Concrete Applications
feature unique stanchion adjustment that allows the anchorage to be repositioned: minimizing obstruction and increasing safety
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Uniquely designed for angled adjustment – swings out of the way when
- placing deck-pans between beams (common in bridge construction)
- Slider bracket tensions tie-back chain to minimize fall clearance
- For concrete applications: bases can be positioned parallel or perpendicular to the beam
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン