Endschalter
GLB-Serie
Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Steckbar. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 x 60 mm. UL/CE-Zulassungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywells MICRO SWITCH GLB Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfügt über ein steckbares Gehäuse. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen.
Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
Brochure
Technical Note
White Paper
Application Note
eBook
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,