/content/sps/de/de/search-results.html

    Einzelgas

    ToxiRAE Pro CO2 Sicherheitsbereich Persönliche Messgeräte für Kohlendioxid (PGM-1850)

    Ein komplettes Sortiment an drahtlosen persönlichen Eingasmessgeräten

    Overview
    Rationalisieren Sie Ihren werksweiten Einsatz mit einer Instrumentenfamilie, die eine ähnliche Benutzeroberfläche, Kalibrier- und Wartungsroutinen und Zubehör bietet, um die Interoperabilität für die Benutzer zu erleichtern und Kosten für Schulungen zu sparen. Die ToxiRAE Pro-Familie ist die branchenweit erste und größte Familie von drahtlosen, persönlichen Eingasmessgeräten, die zuverlässig und genau eine ganze Reihe gängiger toxischer Industriechemikalien (TICs), flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), brennbarer Gase, Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2) überwachen können. In Kombination mit der ProRAE Guardian-Software können Sicherheitsverantwortliche die Daten aller ToxiRAE Pro-Instrumente jederzeit und überall in Echtzeit einsehen. Merkmale und Vorteile:• Einfache Wartung und Kalibrierung • Jederzeit und überall Zugriff auf Echtzeit-Messwerte und Alarmstatus mit der ProRAE Guardian-Software oder dem tragbaren EchoView-Controller • Fünffache Alarmbenachrichtigung – Man Down und 4 Gerätealarme • Robust, Schutzart IP-54 (PID) und IP-65 (EC, UEG und CO2) • Kompakt und leicht • 3 Monate kontinuierliche Datenaufzeichnung • Vor Ort austauschbare Batterie, Filter, Sensor und PID-Lüfter • Vollautomatische Kalibrierung mit AutoRAE2 Anwendung:• CBRNE • Versteckte Labore • Notfallmaßnahmen • Umweltreinigungen/-sanierung • Exploration • Brandbekämpfung • Fracking • Gefahrguteinsätze • Leckerkennung • Abschaltung der Anlage und Turn-around • Anrufe in Wohngebäuden • Städtische Suche und Rettung • Exposition von Arbeitern
    Specifications

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 220

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 55

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 220

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 55
    • Gewicht : 220
    • Maximale Temperatur : 55

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    G02-0007-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1
    G02-0007-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1
    G02-0008-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1
    G02-0008-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1