presentation scanners
QuantumT 3580 Freihand-Scanner
QuantumT 3580 Freihand-Scanner
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Freihandscanner QuantumT™: 3580 bietet Einzelhändlern branchenführende omnidirektionale Scanleistung und optionale Einlinien-Scanfunktion in einem kompakten Formfaktor.
- Omnidirektionaler/Einlinien-Modus: Wechsel zwischen 20 Scanlinien für omnidirektionales Scannen und einer einzigen Scanlinie zum Scannen von Menüs.
- Standby-Modus mit Infrarot-Aufweck-Funktion: Mehrere Standby-Modi verringern die Leistungsaufnahme, verlängern die Nutzungsdauer und senken die Betriebskosten.
- Geringe Standfläche: Spart wertvollen Platz auf der Theke.
- Optionale Ständer: Die Höhe des Scanners kann für spezielle Anwendungen angepasst werden.
- Kompatibel mit OPOS- und JPOS-Systemen: problemlose Anpassung an jede Endverbraucherumgebung.
Der omnidirektionale Laserscanner QuantumT 3580 ist ideal für das Präsentationsscannen in Einzelhandelsgeschäften mit mittlerem Volumen, wie z. B. Convenience Stores, Spirituosenläden und Apotheken.Die geringe Stellfläche des QuantumT-Scanners und die zahlreichen Standvarianten minimieren den Platzbedarf an der Theke und vergrößern den Platz für Waren- und Werbedisplays. Und das robuste, gummierte Gehäuse bietet den nötigen Schutz für den täglichen Gebrauch.Bietet branchenführende 1.650 Scanvorgänge pro Sekunde mit extrem hoher Erstleserate und steigert durch zügiges Scantempo sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Mitarbeitereffizienz. Das Scanmuster kann individuell angepasst werden, und das Gerät kann entweder im Handbetrieb oder im freihändigen Betrieb eingesetzt werden. Bringen Sie den Scanner an der Wand oder auf der Ladentheke, auf einem der vier optionalen Ständer oder freistehend für die praktische Handbenutzung an. Die per Knopfdruck aktivierbare Einlinien-Scanfunktion ermöglicht dank der patentierten CodeGate®’:-Technologie von Honeywell gezieltes Scannen und spart somit Zeit und verringert die Anzahl unerwünschter Scans auf Menücodes. Die Handbedienung ermöglicht das einfache Scannen größerer, sperriger Produkte, die nicht ohne weiteres stationären Scannern präsentiert werden können. Weitere wichtige Merkmale sind der patentierte IR-Aktivierungsmodus von Honeywell, vom Benutzer austauschbare Stromkabel und der Flash-Speicher.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Regulatorische Informationen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden