combisafe
Combisafe SkyReach Anchor
SkyReach Anchor ist so konzipiert, dass es von einer Person installiert, verwendet und bedient werden kann und hilft, Abstürze zu verhindern, vor allem bei allen Arbeiten, die mit der Abdeckung von horizontalen Schalungen verbunden sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Mit einem horizontalen Ausleger von 2 m ist der SkyReach Anchor intuitiv, einfach zu bedienen, schnell zu installieren und macht den Einsatz von Kränen überflüssig. In Verbindung mit der Stahlflanschklemme oder der COMBISAFE Ladesystembasis kann das Gerät außerdem zum sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen auf der Baustelle oder auf dem Betriebshof verwendet werden. Der SkyReach Anker entspricht der Norm EN795:2012 Typ B und ist von der DEKRA EXAM GmbH zertifiziert. Er ist ein hervorragender Anschlagpunkt für persönliche Absturzsicherungen.
EINZIGARTIGE VORTEILE
- Kann von einer Person von Hand getragen und installiert werden, ohne dass ein Kran benötigt wird
- Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen, um ihn zu versetzen, mit dem Kran zu erreichen und zu lagern
- Gute Rundumsicht, auch für Kranführer
SCHLÜSSEL-MERKMALE
- Ein leichter Anker (25 kg) mit rutschfester Oberfläche, der ohne teuren Kraneinsatz installiert werden kann
- Vollständig konform mit EN795:2012 Typ B und CE-zertifiziert durch DEKRA EXAM GmbH.
- Bietet einen Aktionsradius von 8,5 m und damit Zugang zu einer Arbeitsfläche von fast 230 m2
- Es stehen zwei Anbaugeräte zur Verfügung: der eingegossene Sockel für den Einsatz bei Betonkonstruktionen, wenn eine Schalung angebracht wird, oder die Stahlflanschklemme für den Einsatz als Absturzsicherung beim Be- und Entladen von Fahrzeugen neben einer Stahlkonstruktion.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden