压力传感器
TruStability™ SSC 系列
补偿式。±2% FSS 至 ±4% FSS TEB。超低(差压、表压),低(绝压、差压、表压)。数字或模拟输出。DIP、SIP、SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
压力范围
- ±1.6 mbar 至 ±10 bar,±160 Pa 至 ±1 MPa,±0.5 inH20 至 ±150 psi
TruStability® 标准精度硅陶瓷 (SSC) 系列是压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出或数字输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。
SSC 系列能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。以约 1 kHz 和 2 kHz 的速率分别更新经校准的模拟输出值和数字输出值。
零下 20°C 到 85°C [零下 4°F 到 185°F] 的温度范围内校准 SSC 系列。此传感器的特点是可在 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 单电源条件下工作。
这些传感器可测量绝压、表压或差压。绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。
TruStability® 压力传感器旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。通过丰富的选项可将这些传感器的性能扩展到压力范围高于 40 mbar、4 kPa、20 inH2O。
全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
CAD Model
Brochure
Technical Note
White Paper
Application Note
eBook
Product Photo
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入