压力传感器
TruStability™ DPR 系列
补偿式。As low as ±1.25 %FSS TEB. 超低压(压差计)。模拟输出
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
压力范围
- ±1.6 mbar 至 ±25 bar,±160 Pa 至 ±2.5 kPa,±0.5 inH20 至 ±10 inH20
TruStability® DPR 系列是压阻式硅压力传感器,提供比率式模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。这些传感器能够利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面的校准和温度补偿。
经校准的压力输出值以约 1 kHz 的速率进行更新,以便模拟。在 -20°C 至 70°C [-4°F 至 185°F] 的温度范围内校准 DPR 系列。该传感器可在 5.0 Vdc 单电源条件下工作。
这些传感器可测量差压或表压。坚固耐用的外壳、其行业标准的安装配置以及灵活的电气终端选择,旨在承受恶劣的应用环境。
传感器的内部诊断功能可检测大多数内部故障,包括爆破传感器,并可减少系统中冗余传感器的需求。DPR 系列旨在与非腐蚀和非离子气体配合使用,例如空气和其他干燥气体。
提供定制校准、额外的压力范围或选项,以扩展这些传感器的性能,使其能够应对非腐蚀、非离子液体。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
CAD Model
Brochure
Technical Note
Application Note
eBook
Product Photo
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入