产品
产品
零件号
一般内容
/content/sps/cn/zh/search-results.html
运动和位置传感器
运动和位置传感器

运动和位置传感器

霍尼韦尔运动和位置传感器通过 MEMS 技术从耐用的单个设备提供超过六个自由度的运动、位置和导航传感。

霍尼韦尔提供全系列位置传感器,可满足各种操作环境和应用需求 - 所有这些传感器均旨在提供强大、持久的性能并延长产品寿命。霍尼韦尔运动和位置传感器包括接近传感器、惯性测量单元、旋转变压器、电位计和磁性位置传感器。对于严酷的航空航天应用,霍尼韦尔航空航天接近传感器具有可选的诊断功能,采用气密密封、高度可配置,并采用平台方法进行设计。运输姿​​态参考系统或 TARS-IMU 是一种封装传感器阵列,旨在报告车辆角速率、加速度和姿态数据,以满足重型、非公路运输等行业的高要求应用。 TARS-IMU 具有两种不同功率级别的传感器型号,可适应 9 V 至 36 V 车辆电源系统。通信通过行业标准 CAN J1939 连接传输到车辆。旋转变压器是旋转和角度绝对位置传感器,可提供 360° 传感的非接触式测量,提高恶劣环境条件下的精度、分辨率和可重复性。它们本质上是抗辐射的,并提供持久的电磁兼容性 (EMC) 性能。电位计传感器使用为潜在军事应用开发的技术来测量线性、旋转位置或位移,然后适应工业领域。我们专有的导电塑料提供广泛的温度范围和无限的分辨率,并提供精确的位置测量。智能位置传感器和霍尔效应旋转位置传感器可实现高精度运动控制,从而提高操作效率和安全性。测量附着在移动物体上的磁铁的线性、角度或旋转运动。非接触式设计消除了机械故障机制,减少了磨损,提高了可靠性和耐用性,并最大限度地减少了停机时间。

产品搜索器

Start your search with category name, product name, part number, etc.