/content/sps/cn/zh/search-results.html
    目前该地区的全局搜索功能暂时出现故障。请选择 "United States - English" 地区并继续搜索。

    接近传感器

    霍尼韦尔 GAPS 和 HAPS 接近传感器是先进的电感式传感设备,可提供三态输出以指示目标位置并识别检测到的故障。其电子设计的核心是霍尼韦尔专有的 FAVCO 技术,该技术可显著提高其性能。GAPS 和 HAPS 系列中使用的传感机制与行业标准的涡流抑制振荡器 (ECKO) 型接近传感器非常相似。然而,霍尼韦尔通过采用获得专利的 FAVCO(固定振幅可变电流振荡器)技术对这项技术进行了创新。此功能可实现对传感器的持续健康监测,从而可以尽早发现大多数电路和传感器故障。此外,可选的第三输出状态可实时反馈传感器的健康状况,指示其是否正常运行或发生故障。此功能可减少维护时间、极大限度地减少航班延误,并降低飞机整个使用寿命期间的总体维护成本。这些传感器具有高弹性设计,可承受极端条件,包括高温、剧烈振动、冲击和电磁干扰 (EMI/EMP)。它们有各种外壳和端接样式可供选择,以适应不同的应用。GAPS 和 HAPS 传感器非常适合航空航天工业中的苛刻环境(监测起落架位置、门和滑动操作以及系统监控),以及军械应用,例如弹丸传感和弹药装载系统,以及海洋环境,包括潜艇舱口和门位置监控和海上设备管理。

    接近传感器
    接近传感器
    Filter
    Clear All