hard hats
Roughneck P2
Fibre-Metal Roughneck caps with the SuperEight suspension are the industry standard for heavy duty protection.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Features & Benefits:
Proprietary injection-molded fiberglass compound offers exceptional impact and crack
resistance and is eight times stronger than common high density polyethylene (HDPE)
cap shells.
Best-in-class heat resistance. Meets ANSI-Z89.1-2009 impact resistance tests at extreme
temperatures of up to 370°F (P2A) and up to 500°F (P2HN).
Solid color resin provides a permanent, no-chip, no-peel finish. Available in nine
popular colors.
Smooth, matte finish makes logo imprints crisper and cleaner, so your official company caps
look better and last longer.
The technically advanced SuperEight suspension balances and spreads weight over a wide
area for added comfort and impact protection.
Available with the famous Fibre-Metal non-slip/non-strip ratchet, SwingStrap™ or
TabLok™ headgear.
Ready to use with the industry’s most versatile Quick-Lok® or Speedy® Loop helmet
attachment system for faceshields and welding helmets.
For added assurance of performance, all Roughneck caps are factory-assembled and SEI
third-party certified to meet ANSI Z89.1-2009 Type I Class G (including Quick-Lok® model)
and CSA Z94.1-2005 Type I Class G or C (Class C for Quick-Lok® model) in both forward
and reverse.
Others
- Risks
- Isolamento elétrico
- Entalhes de montagem (para fixação antirruído)
- sim
- Acessórios disponíveis ou de substituição
- Fita refletora, Fita antiperspirante, Logótipo personalizado
- Vida útil a partir da primeira utilização
- 60 meses
- Suporte para cartão de identificação
- Indisponível
- Materiais da circunferência da cabeça
- Polietileno
- Capacete de proteção específico
- Capacete para lenhador
- Vida útil a partir do fabrico
- 60 meses
- Material do capacete (calota)
- Fibra de vidro
- Materiais da fita de conforto
- Algodão
- Período de armazenamento
- 60 meses
- Logótipo personalizável
- Opção para integrar no comando
- ANSI Z89.1-2014 (Tipo)
- Tipo 1
- Viseira do capacete
- Norma
- Produto compatível
- Óculos, Máscara facial, Proteção antirruído para capacete
- Tipo de acessório
- Fita de conforto
- Estilo do produto
- P2
- Fita de conforto
- Algodão
- Tipo de produto
- Capacete de proteção
- Pontos de apoio
- 8 pontos
- Cores das luvas
- Preto, Branco, Azul, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Cinza, Azul escuro
- ANSI-Z89-1-2014
- CLASSE G
- Weight (lbs)
- 0.94
- Ventilação
- Sem ventilação
- Ecrã facial
- Acessório a ser adicionado separadamente ao pedido
- Benefícios
- Compatível com outros EPI, Não magnético
- Ajustamento
- Roda de fixação
- Electrical
- sim
- peso (g)
- 428
- Normas
- Normas Internacionais (ANSI, CSA, GB), Normas de proteção ocular
Others
- Risks
- Isolamento elétrico
- Entalhes de montagem (para fixação antirruído)
- sim
- Acessórios disponíveis ou de substituição
- Fita refletora, Fita antiperspirante, Logótipo personalizado
- Vida útil a partir da primeira utilização
- 60 meses
- Suporte para cartão de identificação
- Indisponível
- Materiais da circunferência da cabeça
- Polietileno
- Capacete de proteção específico
- Capacete para lenhador
- Vida útil a partir do fabrico
- 60 meses
- Material do capacete (calota)
- Fibra de vidro
- Materiais da fita de conforto
- Algodão
- Período de armazenamento
- 60 meses
- Logótipo personalizável
- Opção para integrar no comando
- ANSI Z89.1-2014 (Tipo)
- Tipo 1
- Viseira do capacete
- Norma
- Produto compatível
- Óculos, Máscara facial, Proteção antirruído para capacete
- Tipo de acessório
- Fita de conforto
- Estilo do produto
- P2
- Fita de conforto
- Algodão
- Tipo de produto
- Capacete de proteção
- Pontos de apoio
- 8 pontos
- Cores das luvas
- Preto, Branco, Azul, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Cinza, Azul escuro
- ANSI-Z89-1-2014
- CLASSE G
- Weight (lbs)
- 0.94
- Ventilação
- Sem ventilação
- Ecrã facial
- Acessório a ser adicionado separadamente ao pedido
- Benefícios
- Compatível com outros EPI, Não magnético
- Ajustamento
- Roda de fixação
- Electrical
- sim
- peso (g)
- 428
- Normas
- Normas Internacionais (ANSI, CSA, GB), Normas de proteção ocular
- Risks : Isolamento elétrico
- Entalhes de montagem (para fixação antirruído) : sim
- Acessórios disponíveis ou de substituição : Fita refletora, Fita antiperspirante, Logótipo personalizado
- Vida útil a partir da primeira utilização : 60 meses
- Suporte para cartão de identificação : Indisponível
- Materiais da circunferência da cabeça : Polietileno
- Capacete de proteção específico : Capacete para lenhador
- Vida útil a partir do fabrico : 60 meses
- Material do capacete (calota) : Fibra de vidro
- Materiais da fita de conforto : Algodão
- Período de armazenamento : 60 meses
- Logótipo personalizável : Opção para integrar no comando
- ANSI Z89.1-2014 (Tipo) : Tipo 1
- Viseira do capacete : Norma
- Produto compatível : Óculos, Máscara facial, Proteção antirruído para capacete
- Tipo de acessório : Fita de conforto
- Estilo do produto : P2
- Fita de conforto : Algodão
- Tipo de produto : Capacete de proteção
- Pontos de apoio : 8 pontos
- Cores das luvas : Preto, Branco, Azul, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Cinza, Azul escuro
- ANSI-Z89-1-2014 : CLASSE G
- Weight (lbs) : 0.94
- Ventilação : Sem ventilação
- Ecrã facial : Acessório a ser adicionado separadamente ao pedido
- Benefícios : Compatível com outros EPI, Não magnético
- Ajustamento : Roda de fixação
- Electrical : sim
- peso (g) : 428
- Normas : Normas Internacionais (ANSI, CSA, GB), Normas de proteção ocular