/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.

    Transdutores de Pressão

    A Honeywell fabrica uma extensa linha de sensores de pressão manométrica, manométrica absoluta e verdadeira, com foco em sensores de alta pressão e diafragma nivelado. Como líder do setor, a Honeywell é uma das poucas empresas que oferece sensores de pressão capazes de medir até 175.000 psi com precisão e confiabilidade excepcionais. Nossos sensores utilizam tecnologia avançada de extensômetro baseada em folha, o que lhes permite suportar pressões extremas que normalmente comprometeriam sensores baseados em silício ou microusinados. Para faixas de pressão ainda mais altas, de até 100.000 psi, o Modelo HP fornece precisão de 0,5% e opera dentro de uma faixa de -54°C a 121°C (-65°F a 250°F). Para aplicações exigentes, oferecemos transdutores de pressão personalizados com designs de tensão circular e ligas metálicas especializadas, permitindo medições de até 175.000 psi. Além disso, esses sensores de alta pressão podem ser equipados com compensação de temperatura opcional para saída em mV. Também oferecemos modelos certificados para ambientes perigosos, tornando-os ideais para aplicações críticas em geologia de campos petrolíferos, pesquisa e desenvolvimento aeroespacial. Para aplicações que exigem medições de pressão de alta frequência ou onde o espaço é limitado, os sensores de pressão de diafragma embutido subminiatura da Honeywell oferecem desempenho confiável de 0 psi a 100 psi e até 20.000 psi. Construídos em aço inoxidável totalmente soldado e usinado, esses sensores apresentam diafragmas de detecção duráveis ​​projetados para máxima robustez. Eles incorporam medidores de tensão piezoresistivos e de folha metálica para aumentar a confiabilidade e a precisão. Nossos sensores oferecem saídas em milivolts com saídas opcionais de alto nível, garantindo compatibilidade com uma ampla variedade de sistemas de aquisição de dados. Esses sensores de diafragma nivelados são ideais para aplicações em hidráulica aeroespacial, medição de vazão, perfuração de poços, registro de poços e sistemas de medição automatizados para manuseio de materiais de alta viscosidade. Além disso, estão disponíveis projetos submersíveis com cabeamento de nível oceanográfico.

    Transdutores de Pressão
    Transdutores de Pressão
    Filter
    Clear All