/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está passando por manutenção programada. Agradecemos sua paciência durante esse período
    Picking: Piece/Case/Pallet Hero Image
    Picking: Piece/Case/Pallet Hero Image

    Seleção: Peça / Caixa / Palete

    Melhorar a eficiência da coleta do armazém com a automação de abastecimento de pedidos

    Processos de separação eficientes e precisos são as chaves para manter os custos de mão-de-obra baixos e atender às crescentes expectativas de nível de atendimento ao cliente. Muitos centros de distribuição (DCs) e operações de abastecimento normalmente dependem de pelo menos uma forma de tecnologia automatizada de separação para melhorar seus recursos de abastecimento de pedidos. Se você precisa de soluções de separação de peças, de caixas ou de paletes (ou qualquer combinação das três), a Honeywell Intelligrated oferece uma ampla especialização em separação e as tecnologias necessárias para fornecer os níveis necessários de automação em suas operações de abastecimento.

    Separação de peça

    As tecnologias de separação de peças abordam os processos de mão-de-obra mais intensa das operações de abastecimento de centros de distribuição. De scanners de radiofrequência portáteis de nível básico a sistemas avançados de seleção e colocação por luz, as tecnologias a seguir são frequentemente as primeiras etapas que os centros de distribuição usam para tornar a transformação digital em automação aprimorada.

    • Scanners de radiofrequência portáteis de — são ideais para SKUs de velocidade mais baixa; oferecem ganhos de produtividade de 10% a 15% sobre processos manuais com taxas de precisão quase perfeitas.
    • Seleção orientada por voz — oferece uma média de 35% de aumento de produtividade, com ganhos significativos de precisão e eficiência para operações críticas de abastecimento, utilizando o Vocollect™, a tecnologia de seleção por voz líder do setor.
    • Carrinhos móveis de separação — possibilitam a separação por carrinho de itens de baixa velocidade em áreas distantes de separação, frequentemente usando tecnologias de seleção por luz, seleção por voz ou radiofrequência.
    • Sistemas de seleção e colocação por luz — permitem abastecimento sem papel por orientado por luz para produtividade, velocidade e precisão melhoradas.

    Separação em caixas

    A separação em caixas, ou o processo de separar caixas inteiras de produtos para atender pedidos, é outro método de seleção com mão-de-obra intensiva, porém essencial, usado em operações modernas de abastecimento. Dependendo dos requisitos específicos de velocidade, volume e produtividade, os centros de distribuição podem usar uma combinação de tecnologias de esteira transportadora e separação de caixas com equipamentos de paletização para criar fluxos de trabalho ideais. Assim como a separação de peças, a radiofrequência, a automação de seleção por luz e a seleção por voz proporcionam melhorias significativas na produtividade e na precisão da separação de caixas.

    Separação de paletes

    A seleção de paletes envolve a recuperação de paletes completos, ou camadas específicas de produtos de paletes (também conhecidos como carga unitária), para uso em processos de abastecimento de pedidos. Para melhorar a eficiência dessas operações, muitos centros de distribuição estão se afastando da paletização manual (usando empilhadeiras para coletar em estantes) e passando a usar soluções de coleta de paletes mais automatizadas que incorporam o design que economiza espaço e os ganhos de produtividade de um sistema de recuperação e armazenamento automatizado (AS/RS). Combinada com sistemas inteligentes de transporte e separação de paletes, a Honeywell Intelligrated pode fornecer uma solução de separação de paletes totalmente automatizada.