/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Interruptores básicos

    Simples, superior, durável e confiável. A Honeywell fabrica anualmente milhões de interruptores básicos MICRO SWITCH para aplicações aeroespaciais e de defesa, industriais, fora de estrada, água e irrigação e médicas. Eles são globalmente compatíveis e conhecidos mundialmente por seu design compacto e leve, repetibilidade precisa e vida útil prolongada. Procurando maior precisão e repetibilidade? Nossos grandes interruptores básicos (BZ, etc.) são ideais para aplicações de alto custo e falhas. Eles têm baixa força operacional e curso diferencial.Com classificações de corrente de 1 A a 25 A, eles são projetados para suportar operações de 100K em plena carga ou 10M ou vida mecânica. Os interruptores da série MICRO SWITCH V-Basic oferecem confiabilidade de longo prazo em um pacote robusto e padrão da indústria. Disponíveis com opções seladas e não seladas, elas também se destacam em aplicações que exigem ações simples de ligar e desligar. MICRO SWITCH O tamanho do pacote dos interruptores (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) é ideal para uma ampla variedade de aplicações onde o espaço no equipamento é escasso. Com classificações de amperagem de 0,1 A a 16 A, nossos interruptores são projetados com uma variedade de opções de atuadores e terminações.

    Interruptores básicos
    Interruptores básicos
    Filter
    Clear All