/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos trabalhando para melhorar sua experiência. Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções temporárias. Agradecemos sua paciência e compreensão.

    Mineração

    Como um dos ambientes de trabalho mais perigosos no mundo, as minas demandam os mais altos níveis de proteção. De capacetes a detectores de gases portáteis, as soluções de mineração da Honeywell ajudam a assegurar que seus trabalhadores voltem ilesos para a superfície.

    Perigos sob a superfície

    Como um dos ambientes de trabalho mais imprevisíveis, as minas exigem os mais altos níveis de proteção contra perigos como pó de carvão, ruído excessivo, exposição a UV e riscos químicos. 

    Emergências como vazamentos de metano, sulfeto de hidrogênio ou outros gases perigosos são ameaças constantes. 

    As soluções de segurança da Honeywell ajudam a assegurar que seus trabalhadores voltem à superfície sem danos.

    How to Detect Atmospheric Hazards in Confined Spaces
    Poor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in…
    Learn More
    When to Use an SCBA in Confined Spaces
    We feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
    Learn More
    Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?
    Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal…
    Learn More

    Mineração com segurança

    A Honeywell oferece uma grande variedade de produtos e serviços de detecção de gás e chamas dedicados a todos os tipos de ambientes de trabalho.

    Nossos detectores de gases e chamas proporcionam proteção excepcional, assegurando a mais completa cobertura, detecção e mitigação de perigos para ajudar a manter os trabalhadores seguros. 

    Também fabricamos calçados de segurança resistentes a líquidos para a indústria da mineração e respiradores de fuga para fornecer ar respirável em situações de emergência. 

    Os respiradores de fuga da Honeywell oferecem aos trabalhadores o tempo que precisam para escapar com segurança de atmosferas tóxicas ou deficientes em oxigênio. São eficientes, confortáveis, fáceis de usar, podem ser colocados rapidamente e funcionam em segundos.

    Honeywell Software Helps Employers Monitor Workers' Safety In Real Time Across Job Sites
    Learn More
    The Hidden Dangers of Welding
    Learn More

    Soluções integradas para veículos de equipamentos pesados confiáveis

    Os clientes que operam em aplicações de serviços pesados precisam de alta precisão, confiabilidade e segurança aprimorada. Nosso extenso portfólio inclui uma infinidade de produtos para aplicações de motor e transmissão, bem como sensores de temperatura, switches de ignição, sinais de seta e faróis, que atendem às exigências dos ambientes mais adversos.

    Controlling Transportation Equipment
    Learn More
    Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment
    Learn More

    Honeywell North® HM500 Series Half Mask

    The Honeywell North® HM500 Series Half Mask is engineered as a lightweight: durable soft half mask with easy operation features. Available in non-drop-down and drop-down versions: to ensure better comfort and convenience for extended wear. The drop-down option allows workers to remove the masks without taking off hard hats: earmuffs or eyewear.

    Honeywell Rig Dog™

    Tough jobs call for tough gloves. New Rig Dog gloves are made to keep your team safe and in control when handling hazardous oily surfaces. They provide enhanced impact protection, they meet the EN388:2016 and have been developed to achieve the highest level of impact protection (level 3) from ANSI/ISEA 138 to be published in 2019.

    Honeywell BW™ Ultra

    O Honeywell BW™ Ultra é um detector de cinco gases da Honeywell desenvolvido especificamente para amostragem e monitoramento de espaços confinados, antes e após a entrada. Beneficia-se de tecnologia de sensor incomparável, visibilidade em leituras de gás, conforto e conectividade, mesmo nas condições de trabalho mais extremas.

    Sensores de movimento e posição

    Potenciômetros rotativos, sensores de posição magnética, resolvedores, sensores de proximidade e medição de posição aeroespacial.

    Sensores de pressão industriais

    Construídos para as aplicações mais difíceis. Nossos produtos de pressão para serviços pesados são conhecidos em toda a indústria pela maior qualidade, confiabilidade e serviço.

    Switches de limite

    Um amplo e profundo portfólio de switches de limite, inclusive switches globais, pesados, miniaturas, para uso geral, para locais perigosos e vedados.

    Sensores de temperatura

    Elementos de sensoriamento de termistor e RTD com sondas de temperatura integradas; termostatos/switches térmicos comerciais de alta confiabilidade e precisão.

    A máscara semifacial Honeywell North série HM500

    Honeywell BW™ Solo - Detecção de gás único para ambientes perigosos

    Fibra-metal: Construa algo maior

    Conheça os switches de limite para serviços pesados Micro Switch