/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    System-Switch, 8-Port, 24 V DC

    Gigabit Ethernet Switch für ein hohes Maß an Datendurchsatz und Flexibilität im Zentralen- und Stationsbereich.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 79823C3

    Gigabit Ethernet Switch für ein hohes Maß an Datendurchsatz und Flexibilität im Zentralen- und Stationsbereich. Verwaltbarer Switch mit 8 Ports und automatischer Erkennung der 10/100/1000 Mbps Netzwerk-Schnittstellen für die kabelgeführten Anbindungen, QoS-Steuerung für alle Anschlüsse.

    Ausgestattet mit zwei GBIC-Steckplätzen im Formfaktor Small (SFP) für die optionale Glasfaseranbindung für Gigabit Ethernet, Nutzung als fehlertoleranter Glasfaserring. Integrierte Sicherheitsmerkmale wie IEEE 802.1x Port-basierte Authentifikations- und Zugangskontrolllisten zur Sicherstellung, dass nur autorisierte Geräte / Anwendungen Zugriff auf das LAN haben.

    Leistungsmerkmale
    • Stack-Konfiguration möglich (max. 6 Switches)
    • Forwarding Modus: Store-and-forward
    • Hohe Performance: 48 Gbps
    • 8 RJ-45 10/100/1000 Port mit Auto-Uplink
    • Max. 64 VLAN ID & 802.1Q
    • VLAN & Port Based
    • Multicast IGMP v1, v2
    • 2 Shared SFP Ports für Glasfaser
    • Gigabit Schnittstellen (redundanter Ring)
    • Web-basierte Konfiguration
    • Backup/ Wiederherstellung (Konfiguration)
    • Passwort-Zugangskontrolle
    • Firmware upgradefähig (via USB)
    Zusätzliche Informationen

    IEEE 802.3u/ab/z/x

    IEEE 802.3x Flow Control

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Hutschiene

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 75 °C
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %

    Electrical Specifications

    • Leistungs-aufnahme
      • 15 W

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
    • Dimensions
      • B: 56 mm  H: 42 mm  T: 99 mm

    Funktionen

    • Farbe
      • schwarz

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Hutschiene

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 75 °C
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %

    Electrical Specifications

    • Leistungs-aufnahme
      • 15 W

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
    • Dimensions
      • B: 56 mm  H: 42 mm  T: 99 mm

    Funktionen

    • Farbe
      • schwarz
    • Befestigung : Hutschiene
    • Umgebungstemperatur : -40 °C ... 75 °C
    • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
    • Leistungs-aufnahme : 15 W
    • Gewicht : ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
    • Farbe : schwarz
    • Dimensions : B: 56 mm  H: 42 mm  T: 99 mm
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79823C3
    System-Switch, 8-Port, 24VDC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79823c3-xxxxx-gepe-sf3c-01-1
    79823C3
    System-Switch, 8-Port, 24VDC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79823c3-xxxxx-gepe-sf3c-01-1