-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 合作伙伴
- |
-
货币:本地化您的内容
您可以为此帐户设置首选货币
选择货币
货币- 选择您的货币
更新货币
更改货币将导致您当前的购物车被删除。单击“确定”继续
要保留当前的购物车,请单击“关闭”,然后在更改货币之前保存您的购物车
-
选择账户
切换帐户将更新您可用的产品目录。切换帐户时,您当前的购物车不会移动到您选择的新帐户。如果您再次登录此帐户,您当前的购物车将可用。
帐户# 帐户名称 城市 邮政编码 取消继续我的账户
You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
基本开关
霍尼韦尔 MICRO SWITCH 微动开关符合全球标准,采用标准尺寸设计,具有多种端子、执行器、电路和操作特性。
简单、卓越、耐用、可靠。霍尼韦尔每年生产数百万个 MICRO SWITCH 基本开关,用于航空航天和国防、工业、非公路、水和灌溉以及医疗应用。它们符合全球标准,并以其紧凑、轻便的设计、精确的重复性和更长的使用寿命而闻名于世。寻求更高的准确性和可重复性?我们的大型基本开关(BZ 等)非常适合高故障成本应用。它们具有较低的操作力和差动行程。它们的额定电流为 1 A 至 25 A,设计可承受满负载下 100K 次操作或 10M 机械寿命。 MICRO SWITCH V-Basic 系列开关采用坚固的行业标准封装,提供长期可靠性。它们提供密封和非密封选项,在需要简单开关操作的应用中也表现出色。 MICRO SWITCH 超小型开关(SM、SX、ZD、ZM、ZM1、ZW、ZX)封装尺寸非常适合设备空间非常宝贵的各种应用。我们的超小型开关的额定电流为 0.1 A 至 16 A,采用各种执行器和端接选项进行设计。
34 Product Results
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
Copyright © 2025 Honeywell International Inc