产品
产品
零件号
一般内容
/content/sps/cn/zh/search-results.html
惯性测量装置
惯性测量装置

惯性测量装置

通过 MEMS 技术,从耐用的单个设备提供超过六个自由度的运动、位置和导航传感。

通过集成惯性测量单元 (IMU),客户可以实时了解车辆相对于倾斜度的位置。机器的 ECU(设备控制单元)处理这些信息并向操作员提供机器所在位置的倾斜度反馈。这些指示器允许操作员在装载机运动时实时调整坡度。

运输姿态参考系统或 TARS-IMU 是一个封装的传感器阵列,旨在报告车辆角速率、加速度和适用于重型、非公路运输等行业的高要求应用的姿态数据。 TARS-IMU 具有两种不同功率级别的传感器型号,可适应 9 V 至 36 V 车辆电源系统。通信通过行业标准 CAN J1939 连接传输到车辆。

霍尼韦尔 6-D 运动变型 6DF(六自由度)惯性测量单元传感器旨在通过传感器提供运动、位置和导航传感。超过六个自由度的耐用单一设备。这是通过使用 MEMS(微机电系统)技术来感测三个垂直轴(波动、升沉、摇摆)的平移运动和绕三个垂直轴(滚动、俯仰、偏航)的旋转运动来实现的。由于沿三个轴的运动和旋转是相互独立的,因此这种运动被称为具有“六个自由度”。

Refine By
Clear

3 Product Results

Feedback