/content/sps/au/en/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Shoes

    Neon Overcap Flex S3

    Neon Overcap Flex S3

    Overview

    • Tige / Upper : Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge / Water resistant full supple nubuck leather
    • Doublure / Lining : Poromax® / Poromax®
    • Languette / Tongue : Soufflet étanche et matelassé en cuir / Leather bellows padded tongue
    • Protège malléoles / Ankle protection : Cuir fleur matelassé / Padded full leather
    • Embout / Toe cap : Composite 200 joules LIGHT SYSTEM® / Composite 200 joules LIGHT SYSTEM®
    • Plaque antiperforation / Midsole : Composite FLEX SYSTEM® / Composite FLEX SYSTEM®
    • Première de propreté / Insole : Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antistatique / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial and antistatic
    • Semelle / Sole : PU/NITRILE HRO 300°C avec inserts phosphorescents / PU/NITRILE HRO 300°C with phosphorescent inserts
    • Pointures / Sizes : 38-48 / 5-13

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list