압력 센서
TruStability™ SSC 시리즈
보정됨. ±2 %FSS ~ ±4 %FSS TEB. 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지). 디지털 또는 아날로그 출력 DIP, SIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- ±1.6mbar ~ ±10bar | ±160Pa ~ ±1MPa | ±0.5inH20 ~ ±150psi
TruStability® Standard Accuracy Silicon Ceramic(SSC) 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 최대 척도 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하기 위한 비율척도 아날로그 및 디지털 출력을 생성합니다.
SSC 시리즈는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 보정 출력값은 아날로그의 경우 약 1 khZ에서, 디지털의 경우 약 2 kHz에서 업데이트됩니다.
SSC 시리즈는-20°C ~ 85°C[-4°F ~ 185°F] 온도 범위에서 교정됩니다. 이 센서는 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 전력 공급에서 작동하는 것이 특징입니다.
이 센서는 절대 압력, 게이지 압력 또는 차압을 측정합니다. 절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다.
TruStability® 압력 센서는 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성 비이온 가스용입니다. 다양한 옵션으로 인해 이 센서는 40mbar 이상의 압력 범위까지의 비부식성, 비이온 액체에 사용할 수 있습니다. | 4kPa | 20inH2O.
모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
백서
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인