비상 정지 스위치

    /content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    비상 정지 스위치

    Honeywell 푸시풀 및 비상 정지 스위치는 내구성이 뛰어나고 환경적으로 밀봉된 슬라이딩 접점 스위치로, 두 개의 회로를 여러 조합으로 통합합니다. 슬라이딩 접점은 스위치 손잡이를 작동할 때 확실한 접점 폐쇄 및 개방을 제공합니다. 이중 O-링 설계는 습기나 기타 오염 물질로부터 접촉 챔버를 격리하여 접촉 챔버를 보호합니다. 이러한 푸시풀 및 비상 정지 스위치는 2회로 스위치로 제공됩니다. 접점 폐쇄는 두 회로 모두 푸시 위치에서 폐쇄, 두 회로 모두 당김 위치에서 폐쇄 또는 대체 폐쇄(하나는 닫히고 다른 하나는 개방)로 사용할 수 있습니다. 이 스위치는 동력인출장치(PTO) 스위치 및 주차 브레이크 스위치를 포함하여 밀봉 및 비밀폐 스위치를 대체할 수 있습니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 이 스위치는 애플리케이션 신뢰성을 높이고 접촉 챔버에 먼지와 습기를 차단하는 기능을 통해 원활한 장비 작동 및 제어를 용이하게 하여 스위치 수명을 연장합니다. 이 스위치에는 다양한 표준 손잡이 색상을 사용할 수 있으며 대량 포장으로 배송할 수 있습니다.

    비상 정지 스위치
    비상 정지 스위치
    Filter
    Clear All