/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    단열 점퍼

    안전한 연결, 타협하지 않는 안전.Salisbury의 전기 안전 점퍼 구성품 및 어셈블리는 다양한 전기 안전 애플리케이션에서 안정적이고 안전한 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 구성 요소는 특히 전기적 위험이 만연한 고위험 환경에서 전기 시스템의 안전과 효율성을 보장하는 데 필수적입니다. 제품군에는 엄격한 안전 표준 및 성능 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 점퍼 케이블, 커넥터 및 어셈블리가 포함됩니다. 각 구성 요소는 열악한 환경을 견디고 오래 지속되는 내구성을 제공하기 위해 고품질 소재로 제작되었습니다. 안전과 혁신에 대한 솔즈베리의 노력은 이러한 제품의 세심한 설계와 엄격한 테스트에서 분명하게 드러나며, 중요한 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.점퍼 구성 요소와 어셈블리는 다목적이며 다양한 전기 안전 시나리오에서 사용할 수 있습니다. 산업 환경, 유틸리티 운영 및 전기 안전이 가장 중요한 기타 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이 제품은 설치와 사용이 용이하도록 설계되어 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 효율성을 향상시킵니다. Salisbury는 절연 점퍼, 접지 점퍼, 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 어셈블리 등 다양한 점퍼 구성품을 제공합니다. 각 제품은 안전한 연결과 안정적인 성능을 제공하도록 설계되어 전기 결함의 위험을 줄이고 전반적인 안전성을 향상시킵니다.

    단열 점퍼
    단열 점퍼
    Filter
    Clear All