/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    기본 스위치

    단순하고 우수하며 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있습니다. Honeywell은 항공우주 및 방위, 산업, 오프 하이웨이, 물 및 관개, 의료 응용 분야를 위해 매년 수백만 개의 마이크로 스위치 기본 스위치를 제조합니다. 이 제품은 전 세계적으로 규정을 준수하며 작고 가벼운 설계, 정확한 반복성 및 연장된 수명으로 전 세계적으로 알려져 있습니다. 향상된 정확성과 반복성을 찾고 계십니까? 당사의 대형 기본 스위치(BZ 등)는 실패 비용이 높은 애플리케이션에 이상적입니다. 작동력이 낮고 차동 이동이 가능합니다. 전류 정격이 1A ~ 25A인 이 제품은 최대 부하에서 100K 작동을 견디거나 10M 또는 기계적 수명을 견디도록 설계되었습니다. 마이크로 스위치 V-Basic 시리즈 스위치는 견고한 산업 표준 패키지로 장기적인 신뢰성을 제공합니다. 밀봉 및 비밀폐 옵션으로 제공되며 간단한 온오프 동작이 필요한 응용 분야에서도 탁월합니다. 마이크로 스위치 초소형 스위치(SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) 패키지 크기는 장비 공간이 중요한 다양한 애플리케이션에 이상적입니다. 0.1A ~ 16A의 전류 정격을 갖춘 당사의 초소형 스위치는 다양한 액추에이터 및 종단 옵션으로 설계되었습니다.

    기본 스위치
    기본 스위치
    Filter
    Clear All