/content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    식료품

    필수품으로 귀하의 제품 진열대를 채우십시오

    필수품에 대한 급증하는 수요

    식료품 업체에 대한 수요가 최근 크게 증가하여 고객 중심 환경의 도입이 가속화되었습니다. 온라인 주문 및 매장 픽업, 고객에게 직접 배달 및 셀프 체크아웃은 필수품에 대한 마찰 없는 비접촉 쇼핑 환경이 필요하기 때문에 모든 세대의 고객이 이용하고 있습니다. 이러한 환경과 고객 기대치를 제공할 수 있는 기술을 통해 직원의 역량을 강화하는 것은 더 이상 선택이 아니라 필수 사항입니다.  이처럼 경쟁이 치열한 복잡한 상황에서 소매업체는 일상적인 비즈니스 우선 순위와 운영 작업을 충족하는 데 최적의 프로세스 효율성을 보장하는 동시에 전자 상거래 주문 이행에서 생산성과 정확성을 극대화할 수 있는 입증된 전략과 프로세스 개선 기술이 필요합니다.

    온라인 주문 및 매장 픽업 방식으로 전환
    자세히 읽어보십시오
    식료품 업체가 사회적 거리두기 속에서 관리하는 방법
    자세히 읽어보십시오
    옴니채널 리테일의 미래를 위한 마이크로 주문 이행 전략
    자세히 읽어보십시오

    식료품 운영의 미래가 변하고 있습니다

    직원이 적절한 모바일 및 음성 지원 기술을 사용할 수 있도록 지원하면 자동 보충, 매대 구매와 같은 중요한 워크플로를 장치 사용 가능한 직원에게 연결하여 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Honeywell을 판매 시점에서 비접촉식 스캔 솔루션 위에 계층화하면 직원 생산성을 가속화하는 데 필요한 솔루션을 제공합니다. 생산성 향상에 대한 요구 외에도 신선도에 대한 소비자의 요구가 늘어감에 따라 콜드 체인 저장 장치가 증가했습니다. 매장에서 다시 식품 공급망으로 되돌아가는 고객 환경에 대한 기대치와 새로운 식품 선호로 인해 그 어느 때보다 식품 공급망의 효율성을 중요하게 되었습니다. 

    소매 매장 운영에서 음성 기술 활용
    자세히 읽어보십시오
    매장이 유통 센터처럼 되는 방법
    자세히 읽어보십시오
    DC 과학을 음성 기술을 통해 리테일 기술에 적용
    자세히 읽어보십시오

    CK65 휴대용 컴퓨터

    CK65 모바일 컴퓨터는 유통 센터와 제조 현장에서 작업 가속화하고 오류를 방지함으로써 공급망 생산성을 높여줍니다.

    CT40 휴대용 컴퓨터

    Android™와 Mobility Edge™ 플랫폼을 기반으로 구축된 Dolphin™ CT40은 원활한 고객 환경 및 속도 워크플로를 제공할 수 있도록 설계된 소매점, 광학 T&L 및 DSD 애플리케이션을 위한 세련된 엔터프라이즈급 풀 터치 기기입니다.

    Xenon XP 1950g 일반 업무용 스캐너

    Xenon™ XP 1950 시리즈 스캐너는 직원의 생산성과 최대 가동 시간을 향상시켜주는 뛰어난 성능과 동급 최고의 내구성으로 총 소유 비용을 낮춰줍니다.

    Genesis 7580g 핸즈프리 스캐너

    RTD & 서미스터 감지 요소 & 패키지형 온도 탐침, 정밀 & 높은 신뢰성을 지닌 상업용 서모스탯/열 스위치입니다.

    Smart Talk

    Honeywell Smart Talk은 통일된 근로자 커뮤니케이션 응용 프로그램으로 음성 통화, 문자 및 미디어 메시징, 사용자 존재에 대한 엔터프라이즈급 보안으로 단일 장치에서 파편화된 통신 문제를 해결합니다.

    운영 인텔리전스

    운영 인텔리전스는 중앙 집중식 클라우드 기반 플랫폼으로, 자산, 인력 및 작업의 전체 수명주기, 운영 가시성 및 성능 분석을 관리합니다. 

    소매 직원의 일상

    운영의 미래 설계

    매장 매니저 Bob

    Castellini 사례 연구