압력 센서
TruStability™ TSC <br>시리즈
보정됨. 저압 차동, 게이지 mV 출력. 액체 매질. 정확도: ±0.25 %FSS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- ±60mbar ~ ±10bar | ±6kPa ~ ±1MPa | ±1psi ~ ±150psi
Honeywell TruStability™ TSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 판독 압력에 대한 비율척도식 아날로그 출력을 생성합니다.
- 온도 보정 및 비증폭
- 보정을 하면 온도 범위에서 시스템을 교정할 필요가 없기 때문에 센서를 시스템에 통합하기 쉽고, 부품 간의 격차도 감소됩니다.
- 보상된 온도 범위는 0°C ~ 85°C[-32°F ~ 185°F]입니다.
- 작동 온도 범위는 -40°C ~ 85°C[-40°F ~ 185°F]입니다.
- 차압 또는 게이지 압력을 측정합니다.
차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.
TSC 시리즈 센서는 공기 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 포트 1은 60mbar | 6kPa | 1psi 이상 정격 센서에서 비부식성, 비이온 액체용으로 사용될 수 있습니다.
TSC 시리즈는 다수의 패키지 스타일과 장착 옵션을 제공하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서들은 압력 신호에 무한 분해능을 제공합니다. 주파수 반응 역시 최종 사용자의 시스템이 가진 한계까지로 제한됩니다.
모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계 및 제조되었습니다.
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
CAD Model
Brochure
Technical Note
White Paper
Application Note
eBook
Product Photo
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인