모바일
PrintPAD 모바일 프린터
PrintPAD 모바일 프린터
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PrintPAD™ 시스템은 모바일 프린터와 컴퓨터를 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 없애줍니다. 101.6mm(4인치) Honeywell MicroFlash™ 4te 프린터가 내장되어 있습니다. Honeywell CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51, CN70/70e 모바일 컴퓨터를 추가하면 휴대용 감열 프린터와 모바일 컴퓨터를 콤팩트한 인체공학적 유닛에 통합할 수 있습니다.
- 견고하고 신뢰할 수 있는 PrintPAD는 힘든 이동식 작업을 견뎌내며 1.8m(6피트) 낙하에 견딜 수 있습니다.
- Bluetooth®: 무선 연결을 통해 필요한 곳에서 영수증과 송장을 인쇄할 수 있습니다.
- Honeywell 모바일 컴퓨터와 호환 가능 - CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN70/70e 및 CN51.
- 지능형 전력 관리 및 배터리 수명 연장. 외부 충전(옵션), AC 어댑터 또는 12V 자동 전원 어댑터.
- 그래픽, 1D 바코드, 2D 심볼로지 및 서명 캡처 인쇄를 지원합니다.
세련된 PrintPAD 통합 인쇄 시스템을 사용하여 Honeywell 모바일 컴퓨터를 편리하고 안전하게 운반하고 포함된 프린터와 단일 통합 패키지로 통신해보십시오. 두 기기를 한꺼번에 충전할 수도 있습니다. PrintPAD 시스템은 단일 AC 또는 차량 어댑터에서 휴대용 장치와 프린터를 동시에 충전하여 스마트 충전 솔루션을 제공하므로 불필요한 충전 액세서리에 대한 비용을 절약할 수 있습니다. 이 혁신적인 일체형 프린터 시스템은 폭 101.6mm(4인치)의 감열 프린터 Honeywell MicroFlash™ 4te와 경로 계산, 직접 매장 배송 및 현장 서비스를 비롯한 다양한 응용 분야에서 사용하도록 설계된 임베디드 통신 충전 거치대를 결합합니다. Honeywell CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 또는 CN70/70e 모바일 컴퓨터를 추가하면 이동 중에도 보다 효율적이고 생산적으로 작업할 수 있는 통합 솔루션을 만들 수 있습니다. 또한 PrintPAD는 무선 트랜잭션의 보안을 보장하기 위해 현재의 하이테크 보안 요건과 호환되는 광범위한 보안 및 암호화 프로토콜을 제공합니다.
사양 요약:
- 프린터 헤드: 감열
- 해상도: 8dots/mm(203dpi)
- 최대 용지 너비: 112mm(4.41인치)
- 최대 인쇄 폭: 104mm(4.10인치)
- 인쇄 메커니즘 속도: 초당 51mm(2인치)
Features
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Others
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating Temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
Features
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
Dimensions
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Others
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating Temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Software : BarTender|DP Designer|NiceLabel
- Compatible Drivers : Windows CE
- Application : Delivery
- Features : Versatile Print Support
- Overall Dimensions : 19.05 x 29.97 x 6.09 cm|7.5 x 11.8 x 2.4 in
- Linear Barcodes : Code 128|Code 39|Code 93|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|MSI/Plessey|UCC/EAN-128|UPC-A|UPC-E
- Resolutions : 203 dpi
- 2D Barcodes : AZTEC|Data Matrix|GS1 DataBar|PDF417|QR-Code
- Printer Media Type : Recepit Paper
- Wireless Communication : Bluetooth
- Memory : 4 MB Flash/2 MB RAM
- Battery Capacity Options : 4400 mAh
- Operating Temperature : - 20 - 60 °C|- 4 - 122 °F
- Storage Temperature : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Warranty Duration : 2 yr
- Brand : Honeywell
Data Sheet
Manuals and Guides
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인