boots
Honeywell Otter Flex Mover S1 SRC ESD
Honeywell Otter Flex Mover S1 SRC ESD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Others
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Textil
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial robustes TextilgewebeNEWLINE• PU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
Others
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Textil
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial robustes TextilgewebeNEWLINE• PU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Eyelet Material : Nichtmetallisch
- Upper Material : Textil
- Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size : 35-49
- Shoe Liner Material : Textil
- Shoe Gender : Männlich
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Outsole Material : TPU
- Midsole Material : PU
- Insole Material : Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
- Features & Benefits : • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial robustes TextilgewebeNEWLINE• PU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인