/content/sps/kr/ko/search-results.html

    점퍼 부품 및 어셈블리

    FRP 점퍼 클램프

    FRP 점퍼 클램프

    제품설명
    FRP 점퍼 클램프는 최대 부하, 전압 및 케이블용으로 설계되었습니다. 25% 과부하에서 온도 상승 테스트 중에 이 클램프는 4/0 cu. 케이블보다 35% 적게 가열되었습니다. 핸들의 뭉툭한 지점은 최적의 접지력과 충격 저항력을 제공하며 과부하 시 부드러워지지 않습니다. 몸체와 턱은 구리계 합금으로 만들어진다. 하부 조는 자체 윤활 브론즈로 제작됩니다. 조립된 점퍼는 3m(10ft) 또는 12ft(12ft)로 판매됩니다. (3.7m) 케이블 및 덮개 없는 페룰. 기능 및 이점: ● 맞춤형 조립부품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 Salisbury 담당자에 문의하십시오.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list