제품
제품
부품 번호
일반 내용
/content/sps/kr/ko/search-results.html

유전체 부츠

17" 오버슈즈

17' 오버슈즈

제품설명
21402
ASTM F2413-05 EH Deep Heel 오버슈즈는 폴 클라이밍 강화 패치와 함께 세 가지 스타일로 제공됩니다. 조절 가능한 사이드 스트랩이 있는 풀컷 오버슈즈는 17" 높이로 되어 있습니다. 기능 및 이점: ● ASTM F2413-05 EH Deep Heel Overshoes는 깊은 뒤꿈치 구멍으로 렁을 잠글 수 있는 사다리와 폴을 올라갈 때 추가적인 안전을 제공합니다. 이 부츠와 오버슈즈는 100% 방수 기능이 있는 오존 방지 옐로우 고무로 제작되었습니다. 이 구조는 작업용 부츠 위에 맞도록 풀 컷 패턴으로 수공으로 레이어드했습니다. 패브릭 라이닝으로 신고 벗기가 쉽습니다. 밑창은 미끄럼 방지 바 트레드입니다. 이 오버슈즈와 부츠의 아웃솔은 ASTM F2413-05의 전기 위험 요건에 따라 20,000볼트까지 테스트되었습니다. 이 17" 오버슈즈는 6-17사이즈로 출시됩니다.
Showing 1 to 10 of 11 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
21402 10-ES
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/21402
21402 10-ES
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/21402
Feedback