제품
제품
부품 번호
일반 내용
/content/sps/kr/ko/search-results.html
관성 측정 장치
관성 측정 장치

관성 측정 장치

MEMS 기술을 통해 6자유도 이상의 내구성이 뛰어난 단일 장치에서 동작, 위치 및 탐색 감지 기능을 제공합니다.

관성 측정 장치(IMU)를 통합함으로써 고객은 경사와 관련된 차량의 위치를 ​​실시간으로 알 수 있습니다. 기계의 ECU(장비 제어 장치)는 이 정보를 처리하고 기계가 앉아 있는 위치의 운전자에게 기울기에 대한 피드백을 제공합니다. 이러한 표시기를 통해 운전자는 로더가 움직일 때 경사도를 실시간으로 조정할 수 있습니다.

운송 자세 참조 시스템(TARS-IMU)은 차량 각속도, 가속도 및 속도를 보고하도록 설계된 패키지형 센서 어레이입니다. 중장비, 오프 하이웨이 운송과 같은 산업의 까다로운 응용 분야에 대한 자세 데이터입니다. 다양한 전력 수준을 위한 두 가지 센서 모델을 갖춘 TARS-IMU는 9V ~ 36V 차량 전력 시스템을 수용합니다. 통신은 업계 표준 CAN J1939 연결을 통해 차량으로 전송됩니다.

Honeywell 6-D Motion Variant 6DF(6자유도) 관성 측정 장치 센서는 다음에서 동작, 위치 및 탐색 감지를 제공하도록 설계되었습니다. 6자유도 이상의 내구성 있는 단일 장치. 이는 MEMS(미세 전자 기계 시스템) 기술을 사용하여 3개의 수직 축(서지, 히브, 흔들림)의 병진 운동과 3개의 수직 축(롤, 피치, 요)에 대한 회전 운동을 감지함으로써 달성됩니다. 세 개의 축을 따른 움직임과 회전은 서로 독립적이기 때문에 이러한 움직임은 "6자유도"를 갖는다고 합니다.

Refine By
Clear

1 Product Results

Feedback