산업용 프린터
I-Class Mark II 산업용 프린터
I-Class Mark II 산업용 프린터
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
중간 범위 산업용 바코드 프린터인 I-Class Mark II 제품군은 고속 라벨 수요 애플리케이션을 쉽게 따라 잡을 수 있습니다. 최첨단 프로세서로 프린터 처리 속도가 매우 빠릅니다. 또한 모듈형 설계 덕분에 비즈니스 요구가 증가하면서 업그레이드 및 재구성을 위해 프린터 옵션을 추가 및/또는 변경하는 것이 쉽습니다.
- 통신 포트에는 직렬, 병렬, USB, LAN, 2 개의 USB 호스트 포트와 SDIO, W-LAN 및 GPIO 인터페이스 카드가 포함되어 있습니다.
- 모듈형 설계로 열 전달 및 내부 되감기와 같은 사용자 현장 업그레이드 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 넓은 프린터 헤드 접근과 빠른 프린터 헤드 및 플래튼 롤러 교체로 I-Class Mark II를 쉽게 유지 보수할 수 있습니다.
- 견고한 구조로 기어 구동 디자인과 내구성이 뛰어난 다이 캐스트 알루미늄 프레임이 특징입니다.
- 그래픽 디스플레이에는 읽기 쉬운 7버튼 128 x 64 LCD 디스플레이가 포함되어 있어 사용자 친화적인 라벨 구성이 가능합니다.
I-Class Mark II 중간 범위 산업용 바코드 프린터는 운송/수령, 제품 식별, 약국 라벨링 및 자산 추적에 있어 생산성이 높은 애플리케이션에 필요한 신속하고 견고한 내구성을 갖추고 있습니다. I-Class Mark II 프린터는 고품질의 프린터 제품으로 업계의 전설입니다. 가격 경쟁력, 신뢰성 및 통합 용이성을 자랑합니다. I-Class Mark II 프린터에는 고속 프로세서, 대용량 메모리 및 다양한 통신 포트를 비롯한 많은 표준 기능이 탑재되어 있습니다. 또한 IntelliSEAQ™ 프린터 헤드는 내구성 코팅으로 내마모성을 높이고 수명도 길어졌습니다. I-Class Mark II 프린터의 용도는 다양합니다. 다양한 용지 호환성, 연결, 에뮬레이션 지원 및 옵션이 있는 다양한 산업 애플리케이션에 사용하십시오.
사양 요약:
- 프린터 헤드: 감열, 선택 사양 열 전사
- 용지 롤 너비: 25.4mm~118.1mm(1.0인치~4.7인치)
- 최대 인쇄 폭: 105.7mm(4.16인치)
- 인쇄 속도: •: I-4212e: 304 mms (12ips), 8 mmps (203 dpi) I-4310: 254 mms (10ips), 12 mmps (300 dpi) I-4606: 152 mms (6ips), 24 mmps (600 dpi)
- 이더넷 유선 LAN 10/100, WPA2 보안 프로토콜이 적용된 W-LAN, 2개의 USB 호스트 포트 및 SDIO, GPIO 인터페이스 카드
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
규정 정보
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인