Systèmes d'appel autonomes
Tirette radio
L'A-Call AIO plus tirette est un module I/O sans fil avec tirette de notre gamme A-Call.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790P647
L'A-Call AIO plus tirette est un module I/O sans fil avec tirette de notre gamme A-Call. Le déclenchement de l'appareil se fait par la tirette ou par les contacts I/O filaires. De plus, l'A4U AIO a deux entrées et deux sorties filaires qui peuvent être contrôlées séparément.
Sécurité : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, l'A-Call AIO plus tirette offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».
Certifications : L'A-Call AIO plus tirette utilise la fréquence recommandée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales. Ceci permet de minimiser les risques d'interférence.
Caractéristiques
- Communication radio bidirectionnelle
- Fréquence spécifique aux alarmes sociales recommandée par l'Union Européenne
- Alarme de batterie faible
- 1 LED d'état
- 2 entrées (contacts sans potentiel)
- 2 sorties (configurables NOC/NCC)
- 1 tirette d'appel orange
- Certifications radio : EN 300 550-1, EN 300 220-3
- Certifications CEM : EN 301 489-3
- Certifications LVD : EN 60950-1
- Alimentation : Alimenté par 24 Vcc ou 2 piles AAA
- Charge de contact : 30 Vcc max., 250 mA
- Durée de vie des piles : env. 5 ans (à raison d'une alarme test radio + 4 alarmes par jour)
Accessoires
790P64A Support de montage
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous
Filters
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous