Systèmes d'appel autonomes
Server wander/infant protection
Interface de gestion centralisée et élément clé des communications système.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Interface de gestion centralisée et élément clé des communications système. Plateforme IP qui permet l'intégration d'une gamme de fonctions pour une gestion fiable et efficace des messages et des alarmes. Reçoit, gère et distribue les messages, alarmes et autres données importantes pour les communications internes et externes. Il sert également de passerelle au système d'appel infirmier Systevo Call pour la transmission des évènements et des appels.
Serveur Web intégré pour visualiser les informations et le programmer à l'aide d'un ordinateur client connecté au réseau local et de n'importe quel navigateur Web.
Le logiciel installé offre les fonctionnalités suivantes:
- Alerte en cas d'entrée ou de sortie de certaines zones
- Fonction d'appel d'urgence pour les transpondeurs des utilisateurs mobiles avec transfert de la dernière position enregistrée
- Présentation sur une carte pour localiser une alerte
- L'émission d'une alerte peut s'accompagner d'une photo de l'appelant
- Le logiciel permet la création de plusieurs bâtiments et étages
- Appairage de transpondeur mère-nourrisson
- Chaque transpondeur peut être configuré avec son propre profil de zones autorisées et interdites
- Chaque profil peut être associé à des actions de relais différentes (verrou de porte)
- Procédures de remontée des alarmes
- Journalisation des évènements avec fonction de filtrage pour une gestion rapide de l'historique des appels
- Les alarmes techniques peuvent être envoyées séparément par e-mail au service technique
- Déclenchement d'alarmes techniques en cas de défaillance matérielle ou de batterie faible
- La confirmation d'un appel d'urgence peut se faire sur place par le biais du transpondeur du soignant
- Confirmations possibles via le logiciel
- Affichage optimisé pour les smartphones
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous