/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Systèmes d'appel autonomes

    Receiver unit, TCP

    Receveur basique (HF) avec interface TCP-IP pour se connecter à un réseau local.

    Aperçu

    Receveur basique (HF) avec interface TCP-IP pour se connecter à un réseau local. Permet de définir et d'étendre les zones de couverture d'un bâtiment.

    Le module de réception (bande haute fréquence de 868 MHz pour une transmission bidirectionnelle rapide des données) permet de recevoir les messages RF des transpondeurs mobiles (patient, soignant, nourrisson…) et leur renvoyer une confirmation.

    Les informations envoyées par les transpondeurs sont transmises au système de gestion centralisée via l'interface réseau TCP-IP.

    Selon sa configuration, le module de réception peut également évaluer les informations reçues et envoyer un signal local aux contacts sans potentiel afin de garder une porte fermée ou déclencher un message de signal à des infrastructures tierces externes (systèmes pagers/DECT ou autres systèmes d'alarme).

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list