Systèmes d'appel autonomes
Locator unit, pairing, TCP
Module de localisation spécial (LF - 125 kHz) qui sert de base d'appairage pour l'association («pairage») des transpondeurs mère et nourrisson dans la salle de permanence ou à la réception de la maternité
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Module de localisation spécial (LF - 125 kHz) qui sert de base d'appairage pour l'association («pairage») des transpondeurs mère et nourrisson dans la salle de permanence ou à la réception de la maternité. Si un ou plusieurs transpondeurs doivent être associés, on place les deux transpondeurs sur la base d'appairage et le système lit leurs identifiants.
Ils peuvent alors être associés en utilisant la procédure d'appairage correspondante du logiciel de gestion. Le processus d'appairage ne peut être effectué qu'à l'aide du transpondeur d'un soignant habilité.
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous